(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,238円 ~ 106,920円  特別価格 
税込価格
35,462円 ~ 117,612円  特別価格 

【特長】・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です・スピンドル測定面は超硬合金チ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
平面度(μm)
アンビル角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
16~25
10~25
0.01
0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
60
VM3-25(MB-10パイ)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-10(奇数溝)
±4

1個

37,908円

36,691

( 40,360円 )

4日目

  • 注文停止中
アナログ
16~25
10~25
0.01
0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
60
VM3-25P(MB-10パイ)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-10(奇数溝)
±4

1個

36,855円

35,775

( 39,353円 )

-

アナログ
16~25
5~25
0.01
0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
108
VM5-25P(MB-5パイ)
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-5(奇数溝)
±4

1個

41,553円

39,865

( 43,852円 )

4日目

デジタル
16~25
10~25
0.001
0.3(スピンドル)、1.0(アンビル)
60
VM3-25MXP(MB-10パイ)
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-10(奇数溝)
±4

1個

53,217円

50,018

( 55,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました