(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:293-233-30
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番) クーラントプルーフマイクロメータ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,540円
税込単価
30,294円

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します・フレームカ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP65(IEC60529)/使用後の防錆処理が必要
  • 測定力(N):
    5~10
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池(SR44) 1個
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

293-233-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

293-233-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
量子誤差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

293-233-30

51~100
75~100
-
625
MDC-100MX
-
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±2
2
-

1個

27,540( 30,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています
・統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・測定面は超硬合金チップ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)の型番293-233-30のページです。
型番293-233-30に関する仕様情報を記載しております。

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
293-230-30
293-231-30
293-232-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
器差
(μm)
質量
(g)
コードNo・符号・パーツNo トラスココード 標準付属品 最大許容誤差JMPE
(μm)
平行度
(μm)
量子誤差

17,820円

( 19,602円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16~250~25-270MDC-25MX470-8181ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ±11±1カウント含まず

20,493円

( 22,542円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

26~5025~50-330MDC-50MX470-8211ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25±11±1カウント含まず

23,733円

( 26,106円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

51~10050~75-470MDC-75MX470-8245ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50±22±1カウント含まず

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました