(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,968円 ~ 78,975円  特別価格 
税込価格
64,865円 ~ 86,873円  特別価格 

【特長】・測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    201~500
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 測定力(N):
    10~15

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300~325
MDC-325MB
±6
5

1個

58,968円

55,028

( 60,531円 )

4日目

325~350
MDC-350MB
±6
5

1個

61,641円

57,356

( 63,092円 )

4日目

350~375
MDC-375MB
±6
5

1個

64,719円

60,033

( 66,036円 )

4日目

375~400
MDC-400MB
±7
6

1個

67,635円

62,163

( 68,379円 )

4日目

  • 注文停止中
400~425
MDC-425MB
±7
6

1個

70,227円

64,545

( 71,000円 )

-

425~450
MDC-450MB
±7
6

1個

73,062円

67,151

( 73,866円 )

4日目

450~475
MDC-475MB
±8
6

1個

76,302円

70,121

( 77,133円 )

4日目

475~500
MDC-500MB
±8
7

1個

78,975円

72,443

( 79,687円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・定圧装置はラチェットストップ式
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています
・測定面は超硬合金チップ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました