(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,114円 ~ 26,082円
税込価格
2,325円 ~ 28,690円

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータ【用途】・外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
呼び寸法に対する寸法許容差(μm)
呼び寸法(mm)
サイズℓ(mm)
直径(mm)
寸法差幅(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MB-25
±1.5
25
18
6.35
2.0

1個

2,114( 2,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MB-50
±2.0
50
40
6.35
2.0

1個

2,236( 2,460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MB-75
±2.5
75
40
6.35
2.0

1個

2,381( 2,619円 )

4日目

MB-100
±3
100
60
7.9
2.0

1個

2,511( 2,762円 )

3日目

MB-125
±3.5
125
60
7.9
2.0

1個

2,795( 3,075円 )

4日目

MB-150
±4
150
60
7.9
2.0

1個

3,038( 3,342円 )

4日目

MB-175
±4.5
175
60
7.9
2.0

1個

3,329( 3,662円 )

4日目

MB-200
±5.0
200
47
9.4
2.0

1個

3,556( 3,912円 )

3日目

MB-225
±5.5
225
47
9.4
2.0

1個

3,831( 4,214円 )

4日目

MB-250
±6.0
250
52
9.4
2.0

1個

4,099( 4,509円 )

4日目

MB-275
±6.5
275
57
9.4
2.0

1個

4,390( 4,829円 )

4日目

MB-300
±7
300
64
9.4
2.0

1個

4,755( 5,231円 )

4日目

MB-325
±7.5
325
69
9.4
2.0

1個

5,403( 5,943円 )

4日目

MB-350
±8
350
74
9.4
2.0

1個

5,962( 6,558円 )

4日目

MB-375
±8.5
375
80
9.4
2.0

1個

6,642( 7,306円 )

4日目

MB-400
±9
400
85
9.4
2.0

1個

7,136( 7,850円 )

4日目

MB-425
±9.5
425
90
9.4
2.0

1個

7,954( 8,749円 )

4日目

MB-450
±10
450
95
9.4
2.0

1個

8,505( 9,356円 )

4日目

MB-475
±10.5
475
101
9.4
2.0

1個

8,991( 9,890円 )

4日目

MB-500
±11
500
106
11.9
2.0

1個

9,558( 10,514円 )

4日目

MB-525
±11.5
525
112
11.9
2.0

1個

10,368( 11,405円 )

4日目

MB-550
±12
550
117
11.9
2.0

1個

11,016( 12,118円 )

4日目

MB-575
±12.5
575
122
11.9
2.0

1個

12,150( 13,365円 )

4日目

MB-600
±13
600
128
11.9
2.0

1個

12,717( 13,989円 )

4日目

MB-625
±13.5
625
133
11.9
2.0

1個

13,689( 15,058円 )

4日目

MB-650
±14
650
138
11.9
2.0

1個

14,580( 16,038円 )

4日目

MB-675
±14.5
675
142
11.9
2.0

1個

15,471( 17,018円 )

4日目

MB-700
±15
700
147
11.9
2.0

1個

16,362( 17,998円 )

4日目

  • 注文停止中
MB-725
±15.5
725
153
11.9
2.0

1個

17,172( 18,889円 )

-

MB-750
±16
750
158
11.9
2.0

1個

18,144( 19,958円 )

4日目

MB-775
±16.5
775
164
11.9
2.0

1個

18,711( 20,582円 )

4日目

MB-800
±17
800
170
11.9
2.0

1個

19,521( 21,473円 )

4日目

MB-825
±17.5
825
175
11.9
2.0

1個

20,412( 22,453円 )

3日目

MB-850
±18
850
180
11.9
2.0

1個

21,141( 23,255円 )

3日目

  • 注文停止中
MB-875
±18.5
875
185
11.9
2.0

1個

21,951( 24,146円 )

-

MB-900
±19
900
191
11.9
2.0

1個

22,761( 25,037円 )

3日目

MB-925
±19.5
925
196
11.9
2.0

1個

23,814( 26,195円 )

3日目

MB-950
±20
950
201
11.9
2.0

1個

24,786( 27,265円 )

3日目

MB-975
±20.5
975
207
11.9
2.0

1個

25,596( 28,156円 )

3日目

MB-1000
±21
1000
211
11.9
2.0

1個

26,082( 28,690円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータ
【用途】
・外側マイクロメータの基点調整に使用します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
日常点検用
評価 4.0満足度:4.02023/01/07
マイクロメータの標準棒を紛失してしまい、本製品を購入しました。今後は日常点検に本製品を使用し、マイクロメータを適切に運用していくようにしました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました