(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASPX4-080A05A075RA35
チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ フライスヨウコウグ

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ ASPX4-080A05A075RA35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
188,400円
税込単価
207,240円

【特長】・最新切削理論に基づいて算出した、最適な不等分割の各段インサート配列に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

ASPX4-080A05A075RA35 解除

Loading...

ASPX4-080A05A075RA35 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■再生びびり抑制

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 関連画像1

従来品:びびり面あり

■切りくず排出性の向上

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 関連画像2

クーラント吐出位置/カールした切りくず

■切削抵抗の低減

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 関連画像2

底刃/外周刃

性能・試験情報

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 性能・試験情報1

<切削条件>
被削材:Ti-6Al-4V
カッタ径:DC=80mm
切削速度:vc=60m/min
送り量:fz=0.15mm/t.
切込み量:ap=30mm
切込み幅:ae=23.3mm
加工形態:単列切削

[切削性能]

Ti-6Al-4Vの高能率加工

後工程に影響を及ぼさない、びびりマークの無い切削面が得られます。

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 性能・試験情報2

<肩削り加工切削条件>
被削材:Ti-6Al-4V
カッタ径:DC=50mm
切削速度:vc=40m/min
送り量:fz=0.13mm/t.
切込み量:ap=60mm
切込み幅:ae=15mm
加工形態:湿式切削 M.R.R.90cm3/min

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 性能・試験情報3

<溝削り加工切削条件>
被削材:Ti-6Al-4V
カッタ径:DC=50mm
切削速度:vc=40m/min
送り量:fz=0.08mm/t.
切込み量:ap=30mm
切込み幅:ae=50mm
加工形態:湿式切削 M.R.R.92cm3/min

外形図

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 外形図

規格は右勝手(R)のみです。

使用方法・使用事例

使用方法

■ロールインアプローチの効果

ロールインアプローチにより切削負荷の急激な上昇を抑え、加工初期におけるインサートの突発的なチッピングを防止できます。

<直線アプローチ>

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 使用方法1

抜けの切りくずが厚い/急激に切削負荷が上昇。チッピング発生リスク大/振動大

<ロールインアプローチ>

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 使用方法2

抜けの切りくず厚みゼロ/滑らかに切削負荷が上昇/振動殆どなし

推奨切削条件

推奨切削条件表

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 注1)機械やワーククランプの剛性、クーラント供給方式・圧力・流量などのコンディションにより、切削加工能力がことなりますので、適宜切削条件を調整してください。
  • 注2)主軸は、7/24テーパ#50、#60あるいはHSK-A100、A125などの高剛性で、500min-1以下の回転速度において15kW以上の出力かつ500N・m以上のトルクを有する、チタン合金の重切削加工に適した機械をご使用ください。また、高負荷の切削条件において、送り軸モータの出力を超える場合がありますので、ご注意ください。
  • 注3)加工中にびびり振動や機械の過負荷が発生する場合は、切り込み深さapを下げることが効果的です。
  • 注4)クーラントは、内部および外部給油を併用し、潤沢に供給することを推奨いたします。
  • 注5)ダウンカットによるロールインアプローチを推奨いたします。

適用被削材

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 適用被削材

選定サポート情報

対応部品

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 対応部品

* 締付けトルク(N・m) : TS55 = 5.0

注意・禁止事項

大きなコーナR(RE)インサート使用上の注意

ASPXでコーナR3.2以上のインサートを使用する場合は、本体への追加工が必要です。
右表のように本体先端部をR形状に追加工して下さい。

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ 注意
インサートコーナR
RE
本体追加工目安
R
3.23.0
4.04.0
5.05.0
6.356.2

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
本体最外径 BD(mm)
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
有効刃列(列)
ボルト穴径 DAH(mm)
本体セットボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASPX4-080A05A075RA35

80
100
35
75
2
14.4
76
32
28
8
27
5
16.5
HSC16080

1個

188,400( 207,240円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新切削理論に基づいて算出した、最適な不等分割の各段インサート配列により、びびり振動を抑制
・クーラントをコントロールして、インサート切れ刃すくい面へ流すことで、切りくずを効率良く排出
・インサートは大きなすくい角とチタン合金加工に最適な刃先処理で、低切削抵抗でかつ耐欠損性に優れる

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

ASPX4-080A05A075RA35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプの型番ASPX4-080A05A075RA35のページです。
型番ASPX4-080A05A075RA35に関する仕様情報を記載しております。

チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASPX4-050A03A054RA15
ASPX4-063A04A064RA24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ap)
(mm)
重量
(kg)
キー溝幅 KWW 本体最外径 BD
(mm)
アーバ取付径 DCON
(mm)
インロー高さ CBDP
(mm)
キー溝深さ L8
(mm)
取付けボルト座径 DCCB
(mm)
有効刃列
(列)
ボルト穴径 DAH
(mm)
本体セットボルト

97,044円

( 106,748円 )
1個 -

4日目

508515540.610.44722216.317310.5HSC10070

132,000円

( 145,200円 )
1個 -

4日目

63902464112.4602728721412.5HSC12070

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました