(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・強固な高送り両面インサート式ラジアスカッタ・切削開始時(食い付き)の...
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具
高能率加工「高送り」と「高切込み」どちらも得意な工具、両面インサートの経済性に加え、多機能性も十分備えた工具、切れ味が良く、切削音も静かで長寿命が望める工具。
そんな「高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具」を合言葉にWJXは生まれました。
■安心を実現する切れ刃設計
<さらい刃>
さらい刃により、荒加工領域での良好な仕上げ面を実現します。
<直線切れ刃>
最大切込み量(APMX)まで直線を確保し、高切込みでも安定した高送り加工を実現します。
<副切れ刃>
急角度のランピングでも切れ刃が直線のため、安定した切りくずを生成します。
■強固なクランプシステム
■ランピング加工に対応した逃げ面形状
独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合しました。
片面:ポジインサート(ランピング加工/切れ味)+両面:ネガインサート(経済性/インサート強度/耐欠損性)
■さまざまな加工形態に対応
■強固なインサート
厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止します。
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=2.0mm/t.
切込み量:ap=2mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
■独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好
独自切れ刃稜線は、コンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベアの切りくず詰まりを抑制します。
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=2.0mm/t.
切込み量:ap=2mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.5mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=31.5mm
加工形態:単刃切削
急激な負荷の切削開始を再現する切削条件
[切削性能]
■ダクタイル鋳鉄FCD700 耐摩耗性比較
耐摩耗性に優れ、寿命延長が可能です。
<切削条件>
被削材:FCD700
カッタ径:DCX=φ32mm
インサート:JOMU090512ZZER-M
切削速度:vc=200m/min
送り量:fz=0.8mm/t.
切込み量:ap=1.2mm
切込み幅:ae=15mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
■ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較
境界摩耗を抑制し、安定した寿命が可能です。
<切削条件>
被削材:SUS304
カッタ径:DCX=φ50mm
インサート:JOMU090512ZZER-L
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=0.6mm/t.
切込み量:ap=0.9mm
切込み幅:ae=35mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
■合金鋼SCM440 耐摩耗性比較
MC7020は高速加工時の耐クレータ摩耗に優れます。
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-M
材種:MC7020
切削速度:vc=230m/min
送り量:fz=1.5mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
■合金鋼SCM440 切削抵抗比較
WJXは低切削抵抗により主軸負荷の低減が可能です。
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-M
材種:VP15TF
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.0mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
■ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較
耐溶着性と耐摩耗性に優れます。
<切削条件>
被削材:SUS304
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-L
材種:MP7130
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=1.0mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削、単刃切削
■合金鋼SCM440 耐欠損性比較
Rブレーカは刃先強度が高いため、断続切削に優れます。
強断続切削条件によるテスト
条件 | 送り量 fz(mm/t.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
切込み量 ap | 1.5 | OK | OK | OK | OK |
2.0 | OK | OK | OK | OK |
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=φ63mm
インサート:JOMU140715ZZER-R
材種:VP15TF
切削速度:vc=100m/min
切込み幅:ae=20mm
加工形態:乾式切削、センタカット、単刃切削
規格は右勝手(R)のみです。
[WJXの上手な使い方]
■高切込み加工について
WJXの最大切込み量は(APMX)は直線切れ刃部分となる下表になります。
直線切れ刃を採用することで、APMXまでの領域において安定した加工が可能です。
平面加工においては送り速度を下げることでコーナーR部を使用して下表の切込み量まで使用することができます。
送り速度については推奨切削条件をご参照ください。
型式 | WJX09 | WJX14 |
---|---|---|
高送り多機能加工 (APMX) | ap=1.2mm | ap=2.0mm |
低送り平面加工 | ap=1.5mm | ap=3.0mm |
■削り残し量について
CAMプログラムを作成の際は、WEBカタログ掲載のCAD製品データをご利用いただくか下表を参照にラジアスカッタとして定義してください。
近似ラジアスRE、削り残し量K1、食い込み量K2は左表の通りです。
<WJH09>
RE | 削り残し量 K1 | 食い込み量 K2 |
---|---|---|
R2.0(通常) | 0.93 | 0.00 |
R2.3 | 0.86 | 0.00 |
R3.0 | 0.70 | 0.13 |
<WJH14>
RE | 削り残し量 K1 | 食い込み量 K2 |
---|---|---|
R3.0(通常) | 1.41 | 0.00 |
R3.2 | 1.37 | 0.00 |
R4.0 | 1.17 | 0.10 |
R5.0 | 0.92 | 0.39 |
切込み量 ap | 段差量H | |
---|---|---|
WJH09 | WJX14 | |
0.5 | 0.02 | - |
1.0 | 0.07 | 0.05 |
1.5 | - | 0.08 |
2.0 | - | 0.12 |
[WJX09]
■突出し長さ別補正率
推奨切削条件に突出し長さ別補正率を掛けてご使用ください。
DCON=取付け部径(シャンク径)
■切削速度(乾式切削)
■切込み量と送り量
■ブレーカの使い分け
■WJXシリーズの選択方法
<使用する工作機械について>
高送り加工で実際に加工できる切削条件は工作機械の剛性や出力に依存します。
推奨切削条件表を参考に切削条件を調整してご利用ください。
シリーズ選択の際は下図をご参考の上、工具突き出し量や主軸出力を考慮してご選択ください。
Loading...
【特長】
・強固な高送り両面インサート式ラジアスカッタ
・切削開始時(食い付き)の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切込みでみあんていした静かな加工を実現
・ダブテイル構造によりインサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します
・さまざまな加工形態に対応
・多刃により更なる高送り対応の小型インサート搭載タイプ
WJX09R2502SA25Sで型番確定
WJX09 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ シャンクタイプの型番WJX09R2502SA25Sのページです。
型番WJX09R2502SA25Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WJX09R2502SA25EL |
WJX09R2502SA25L |
WJX09R2503SA25L |
WJX09R2503SA25S |
WJX09R2802SA25EL |
WJX09R2802SA25L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 加工径 DC (mm) | アーバ取付径 DCON (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,446円 ( 43,391円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 300 | 2 | 14 | 25 | |
34,610円 ( 38,071円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 200 | 2 | 14 | 25 | |
38,065円 ( 41,872円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 200 | 3 | 14 | 25 | |
34,472円 ( 37,919円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 140 | 3 | 14 | 25 | |
40,344円 ( 44,378円 ) | 1個 | - | 4日目 | 28 | 300 | 2 | 16.9 | 25 | |
35,577円 ( 39,135円 ) | 1個 | - | 4日目 | 28 | 200 | 2 | 16.9 | 25 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針