(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
481円 ~ 1,032円
税込価格
529円 ~ 1,135円

【特長】・優れた切りくず処理性能・低抵抗でびびりを抑制・耐欠損性能を向上【材種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定70件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000
  • 粗~仕上げ加工領域までカバーする優れた汎用性
  • 切れ味と強度に優れ様々な条件下で安定加工を実現
  • 豊富なラインナップで様々なアプリケーションに対応
住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長

外形図

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

M級 仕上~軽切削
M級 軽~中切削
G級 研ぎつけ型
住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ M級 仕上~軽切削
住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ M級 軽~中切削
住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ G級 研ぎつけ型

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC6020M
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
AC6030M
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
AC6040M
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC6135M
7.7

10個

610( 671円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
AC6145M
7.7

10個

610( 671円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC8015P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
AC8020P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
AC8025P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
AC8035P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC8115P
7.7

10個

610( 671円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
T1500A
7.7

10個

481( 529円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
T1500Z
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
T2500Z
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC6020M
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
AC6030M
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
AC6040M
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC6135M
7.7

10個

610( 671円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
AC6145M
7.7

10個

610( 671円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC8015P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
AC8020P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
AC8025P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
AC8035P
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AC8115P
7.7

10個

610( 671円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
T1500A
7.7

10個

481( 529円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
T1500Z
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
T2500Z
7.7

10個

556( 612円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC6020M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC6030M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC6040M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC6135M
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC6145M
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC8015P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC8020P
11.6

10個

784( 862円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC8025P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC8035P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC8115P
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC9115T
11.6

10個

1,032( 1,135円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T1500A
11.6

10個

601( 661円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T1500Z
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T2500Z
11.6

10個

784( 862円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC6020M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC6030M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC6040M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC6135M
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC6145M
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC8015P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC8020P
11.6

10個

784( 862円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC8025P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC8035P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC8115P
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC9115T
11.6

10個

1,032( 1,135円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T1500A
11.6

10個

601( 661円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T1500Z
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T2500Z
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC6020M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
AC6030M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC6040M
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC6135M
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
AC6145M
11.6

10個

862( 948円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
AC8015P
11.6

10個

898( 988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切りくず処理性能
・低抵抗でびびりを抑制
・耐欠損性能を向上
【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DCMT-GU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました