(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 CPMT-FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPMT090304N-FB-T2500Z
80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 CPMT-FB センバンヨウチップ

通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

【特長】・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現・潤滑層によ...

詳細情報を確認する

型番

CPMT090304N-FB-T2500Z 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPMT090304N-FB-T2500Z の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMT090304N-FB-T2500Z

0.4
09
03(3.18)
9.7

10個

561( 617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現
・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着やむしれを防止
・コーティングの微粒化により耐チッピング性能、耐摩耗性能を向上
・熱伝導率に優れる新サーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 CPMT-FBの型番CPMT090304N-FB-T2500Zのページです。
型番CPMT090304N-FB-T2500Zに関する仕様情報を記載しております。

80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ M級 鋼旋削用 CPMT-FBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPMT080204N-FB-T2500Z
CPMT090308N-FB-T2500Z
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長 厚さ 切れ刃長詳細
(mm)

504円

( 554円 )
10個 -

1日目

0.40802(2.38)8.0

561円

( 617円 )
10個 -

1日目

0.80903(3.18)9.7

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました