(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 CNGG-SU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 CNGG-SU

通常価格(税別)
1,321円
税込価格
1,453円

【特長】・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現・潤滑層によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2

10個

1,321( 1,453円 )

1日目

0.4

10個

1,321( 1,453円 )

1日目

0.8

10個

1,321( 1,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れる最表面AIN層により光沢のある加工面を実現
・潤滑層により鋼との反応を抑え、溶着やむしれを防止
・コーティングの微粒化により耐チッピング性能、耐摩耗性能を向上
・熱伝導率に優れる新サーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ G級 鋼旋削用 CNGG-SUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました