(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-広幅バイトSGW型・横送り・溝入れ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KGVR2504-LD-DA1000
SEC-広幅バイトSGW型・横送り・溝入れ用チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
12,167円
税込単価
13,384円

溝入れ/横送り用。高強度材種スミダイヤDA1000採用により、安定長寿命です。

詳細情報を確認する

型番

KGVR2504-LD-DA1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

KGVR2504-LD-DA1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
有効切刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGVR2504-LD-DA1000

2.5
4.0

1個

12,167( 13,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ/横送り用。
高強度材種スミダイヤDA1000採用により、安定長寿命です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-広幅バイトSGW型・横送り・溝入れ用チップの型番KGVR2504-LD-DA1000のページです。
型番KGVR2504-LD-DA1000に関する仕様情報を記載しております。

SEC-広幅バイトSGW型・横送り・溝入れ用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KGVR2004-LD-DA1000
KGVR2506-LD-DA1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅
(mm)
有効切刃長
(mm)

12,167円

( 13,384円 )
1個 -

1日目

24.0

12,167円

( 13,384円 )
1個 -

1日目

2.55.5

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました