(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC462XS
エアコンプレッサ AC462XS MKT エアコンプレッサ

エアコンプレッサ AC462XS AC462XS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,980円
税込単価
182,578円

マキタのエアコンプレッサAC462XS。【特長】・低振動&可搬性に優れたコンパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    4.5
  • 駆動源(種類):
    単相
  • 騒音値(dB):
    58 / 63
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 圧縮方式:
    DCモータ式
  • 運転制御方式:
    圧力開閉制御(自動発停)
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 電動機定格出力馬力範囲(PS):
    1~2未満
  • タンク容量(L):
    7
  • 回転数(min-1(回転/分)):
    最大2500[静音モード:最大1800]
  • 消費電力(W):
    1300
  • 長さ(mm):
    449
  • 奥行(mm):
    292
  • 高さ(mm):
    376
  • 電流(A):
    15[静音モード12]
  • 最高圧力(タンク内)((MPa)[kgf/cm2]):
    4.5[46]

Loading...

AC462XS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
本体色
吐出し空気量(L/min)
空気取出口一般圧
空気取出口高圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC462XS

100~200未満
105(一般圧/0.69MPa時)、82(高圧/2.26MPa時)
2
2

1個

165,980( 182,578円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタのエアコンプレッサAC462XS。
【特長】
・低振動&可搬性に優れたコンパクトサイズ!

AC462XSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ AC462XSの型番AC462XSのページです。
型番AC462XSに関する仕様情報を記載しております。

エアコンプレッサ AC462XSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC462XSB
AC462XSH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コンプレッサー 吐出空気量
(L/min)
本体色 吐出し空気量
(L/min)
空気取出口一般圧 空気取出口高圧

156,440円

( 172,084円 )
1個 -

3日目

100~200未満105(一般圧/0.69MPa時)、82(高圧/2.26MPa時)22

158,300円

( 174,130円 )
1個 -

3日目

10~100未満82(高圧/2.26MPa時)-4

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました