(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2Lock高速回転用スリムチャック ストレート型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2Lock高速回転用スリムチャック ストレート型

通常価格(税別)
35,408円 ~ 45,848円
税込価格
38,949円 ~ 50,433円

【特長】・SK-P高圧センタスルー対応・MAX.40,000minの-1乗&G...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
最高回転数(min-1)
適用コレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
60
40000
SK13

1個

36,407( 40,048円 )

3日目

30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
75
40000
SK13

1個

37,703( 41,473円 )

3日目

30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
90
40000
SK13

1個

37,703( 41,473円 )

3日目

40
6.0以下
-
0.7~6
90
30000
SK6

1個

35,408( 38,949円 )

3日目

40
13.0以下
2.0以上
2.75~13
75
30000
SK13

1個

38,101( 41,911円 )

3日目

40
13.0以下
2.0以上
2.75~13
90
30000
SK13

1個

38,101( 41,911円 )

3日目

40
13.0以下
2.0以上
2.75~13
120
30000
SK13

1個

39,703( 43,673円 )

3日目

40
13.0以下
2.0以上
2.75~13
150
30000
SK13

1個

41,407( 45,548円 )

3日目

50
13.0以下
2.0以上
2.75~13
105
20000
SK13

1個

44,450( 48,895円 )

3日目

50
13.0以下
2.0以上
2.75~13
135
20000
SK13

1個

44,821( 49,303円 )

3日目

50
13.0以下
2.0以上
2.75~13
165
20000
SK13

1個

45,848( 50,433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-P高圧センタスルー対応
・MAX.40,000minの-1乗&G2.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2Lock高速回転用スリムチャック ストレート型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました