(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムチャック用SK-ACクーラントコレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK6-5AC
スリムチャック用SK-ACクーラントコレット キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,386円
税込単価
7,025円

【特長】ACコレットタイプの把握径範囲はh8です。【用途】エンドミルシャンク用

詳細情報を確認する

  • 用途:
    エンドミルシャンク用

型番

SK6-5AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK6-5AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
把握径(mm)
適用コレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK6-5AC

5.0以上
5.0以下
5
SK6

1個

6,386( 7,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ACコレットタイプの把握径範囲はh8です。
【用途】
エンドミルシャンク用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムチャック用SK-ACクーラントコレットの型番SK6-5ACのページです。
型番SK6-5ACに関する仕様情報を記載しております。

スリムチャック用SK-ACクーラントコレットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SK10-4AC
SK10-5AC
SK10-6AC
SK10-8AC
SK13-10AC
SK6-6AC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小把握径
(mm)
最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
適用コレット

6,487円

( 7,136円 )
1個 あり

3日目

4.0以上4.0以下4SK10

6,487円

( 7,136円 )
1個 あり

3日目

5.0以上5.0以下5SK10

6,487円

( 7,136円 )
1個 あり

3日目

6.0以上6.0以下6SK10

6,487円

( 7,136円 )
1個 あり

3日目

8.0以上8.0以下8SK10

7,035円

( 7,739円 )
1個 あり

3日目

10.0以上10.0以下10SK13

6,386円

( 7,025円 )
1個 あり

3日目

6.0以上6.0以下6SK6

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました