(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートコレット KMコレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM16-14
ストレートコレット KMコレット コレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,231円
税込単価
3,554円

【特長】・日研工作所 コレット ストレートコレット KMコレット・コレット内径...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    標準

型番

KM16-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

KM16-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
全長(mm)
外径(mm)
把握径(範囲)(mm)
適用コレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM16-14

14
47.5
16
14
KM16

1個

3,231( 3,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日研工作所 コレット ストレートコレット KMコレット
・コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートコレット KMコレットの型番KM16-14のページです。
型番KM16-14に関する仕様情報を記載しております。

ストレートコレット KMコレットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KM12-8.5
KM16-10.5
KM16-12.5
KM16-5.5
KM16-6.2
KM20-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
全長
(mm)
外径
(mm)
把握径(範囲)
(mm)
適用コレット

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

3日目

8.540128.5KM12

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

3日目

10.547.51610.5KM16

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

3日目

12.547.51612.5KM16

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

3日目

5.547.5165.5KM16

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

3日目

6.247.5166.2KM16

3,819円

( 4,201円 )
1個 あり

3日目

17532017KM20

ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました