(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NC旋盤用 高精度ゼロゼロホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LCH32-SZF10S-52
NC旋盤用 高精度ゼロゼロホルダ ホルダ

通常単価(税別)
35,725円
税込単価
39,298円

【特長】超高精度ドリル加工・超精密リーマ仕上げに必須です。ホルダ長さL(mm)...

詳細情報を確認する

  • 最小把握径(mm):
    1.0以上
  • 最大把握径(mm):
    10.0以下
  • ホルダ長さ L(mm):
    52.1

型番

LCH32-SZF10S-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

LCH32-SZF10S-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用コレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCH32-SZF10S-52

SK10

1個

35,725( 39,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
超高精度ドリル加工・超精密リーマ仕上げに必須です。
ホルダ長さL(mm):52.1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NC旋盤用 高精度ゼロゼロホルダの型番LCH32-SZF10S-52のページです。
型番LCH32-SZF10S-52に関する仕様情報を記載しております。

NC旋盤用 高精度ゼロゼロホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCH32-SZF10S-52-A
LCH40-SZF10S-52
LCH40-SZF10S-52-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用コレット

35,725円

( 39,298円 )
1個 -

9日目

SK10-A

37,725円

( 41,498円 )
1個 -

3日目

SK10-P

37,725円

( 41,498円 )
1個 -

3日目

SK10-AC

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました