(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LT15
レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク) SEDセッサクコウグ

レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク) LT15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 レンチ(トルクス・L型・...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    レンチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

LT15 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
部品種類
適用機種
寸法L(mm)
寸法B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT15

L型レンチ(トルクス)
-
54
T15

1個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LT15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)の型番LT15のページです。
型番LT15に関する仕様情報を記載しております。

レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G00-40-11
G00-40-12
G00-40-13
LT15-10
LT25NT
RT06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
部品種類 適用機種 寸法L
(mm)
寸法B
(mm)

15,464円

( 17,010円 )
1個 -

1日目

トルクレンチSR□16/SR□19--

15,464円

( 17,010円 )
1個 -

1日目

トルクレンチSR□24~SR□61--

15,464円

( 17,010円 )
1個 -

1日目

トルクレンチSR□81/SR□101--

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

1日目

L型レンチ(トルクス)-62T15

789円

( 868円 )
1個 あり

1日目

トルクスレンチ-653.6

789円

( 868円 )
1個 あり

1日目

トルクスレンチ--1.8

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました