(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MIB1.6-3
クランプボルト ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

種類は旋削ホルダの関連部品です。種類詳細はクランプボルトです。

詳細情報を確認する

型番

MIB1.6-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

MIB1.6-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIB1.6-3

スミボロン小径ボーリングバイトE06D2-SEXC R/L03-06P、E06D3-SEXC R/L03-06P

10個

817( 899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

種類は旋削ホルダの関連部品です。
種類詳細はクランプボルトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプボルトの型番MIB1.6-3のページです。
型番MIB1.6-3に関する仕様情報を記載しております。

クランプボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MIB1.6-2
MIB1.6-2.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

817円

( 899円 )
10個 -

1日目

スミボロン小径ボーリングバイトE06D2-SEXC R/L03-04P、E06D3-SEXC R/L03-04P

817円

( 899円 )
10個 -

1日目

スミボロン小径ボーリングバイトE06D2-SEXC R/L03-05P、E06D3-SEXC R/L03-05P

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました