(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウム合金用高能率カッタ用押え金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミニウム合金用高能率カッタ用押え金

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,659円
税込単価
2,925円

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 アルミニウム合金用高能率...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    押え金
  • 部品種類:
    押え金
  • 適用工具:
    アルミニウム合金加工用高能率カッタHFM12000RS/R型

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFW

1個

2,659( 2,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 アルミニウム合金用高能率カッタ用押え金。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金用高能率カッタ用押え金の型番HFWのページです。
型番HFWに関する仕様情報を記載しております。

アルミニウム合金用高能率カッタ用押え金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました