(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプセット用キャップスクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-M5-20-1
クランプセット用キャップスクリュー SEDセッサクコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 クランプセット用キャップスクリュー。

詳細情報を確認する

型番

CP-M5-20-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

CP-M5-20-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-M5-20-1

クランプセットSCP-1、SCP-2、SCP-3、SCP-4、SCP-5

1個

980( 1,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 クランプセット用キャップスクリュー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプセット用キャップスクリューの型番CP-M5-20-1のページです。
型番CP-M5-20-1に関する仕様情報を記載しております。

クランプセット用キャップスクリューのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-M8-25-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

980円

( 1,078円 )
1個 あり

1日目

クランプセットSCP-6

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました