(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-48169
ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレード オビノコバBIM24W(3ホンイリ)

ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレード A-48169

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用 ブレード。

詳細情報を確認する

型番

A-48169 解除

Loading...

A-48169 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
歯数(山数)(P)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-48169

24

1個

12,900( 14,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用 ブレード。

A-48169で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレードの型番A-48169のページです。
型番A-48169に関する仕様情報を記載しております。

ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-48147
A-48153
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
歯数(山数)
(P)

10,727円

( 11,800円 )
1個 あり

3日目

14

12,900円

( 14,190円 )
1個 あり

3日目

18

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました