(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

スターロック,マルチツール用替刃,木材&金属用。木工・プラスチックパネルなどの...

詳細情報を確認する

型番

A-63806 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-63806

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スターロック,マルチツール用替刃,木材&金属用。木工・プラスチックパネルなどの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用の型番A-63806のページです。
型番A-63806に関する仕様情報を記載しております。

スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました