(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターロック マルチツール用替刃 金属用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スターロック マルチツール用替刃 金属用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,055円 ~ 4,949円
税込価格
4,461円 ~ 5,444円

スターロック,マルチツール用替刃,金属用。釘・ビス、ステンレス、グラスファイバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20

1個

4,055( 4,461円 )

3日目

32

1個

4,949( 5,444円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スターロック,マルチツール用替刃,金属用。釘・ビス、ステンレス、グラスファイバーの面切断に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターロック マルチツール用替刃 金属用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました