(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165ミリコード式電子マルノコHS6303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS6303
165ミリコード式電子マルノコHS6303 デンシマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,848円
税込単価
51,533円

マキタの165ミリコード式電子マルノコHS6303。【特長】・「速さ」と「安定...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    66
  • 電圧(V):
    単相100
  • 切込深度(mm):
    55.5(左5°)
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165(155~165)
  • 質量(kg):
    2.6
  • 二重絶縁:
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • コード(m):
    5
  • 長さ(mm):
    285

(i)ご注意

  • チップソー別売。(HS6303SPB/HS6303SP)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

HS6303 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS6303

レーザーダブルスリットチップソー付
チップソー55T(A-48533)・ボックスレンチ10(782223-9)・平行定規

1個

46,848( 51,533円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの165ミリコード式電子マルノコHS6303。
【特長】
・「速さ」と「安定的」な切断、「ACブラシレスモータ」搭載

(i)ご注意

  • チップソー別売。(HS6303SPB/HS6303SP)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリコード式電子マルノコHS6303の型番HS6303のページです。
型番HS6303に関する仕様情報を記載しております。

165ミリコード式電子マルノコHS6303のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS6303SP
HS6303SPB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 標準付属品

45,722円

( 50,294円 )
1個 あり

3日目

チップソー別売ボックスレンチ10(782223-9)・平行定規

55,143円

( 60,657円 )
1個 あり

3日目

チップソー別売ボックスレンチ10(782223-9)・平行定規

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました