(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165ミリ充電式マルノコHS001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS001GZB
165ミリ充電式マルノコHS001G マキタマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,191円
税込単価
42,010円

マキタの165ミリ充電式マルノコHS001G。【特長】・40Vmaxバッテリ+...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    66
  • 電圧(V):
    40
  • 切込深度(mm):
    42(左5°)
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500/4100
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165(155~165)
  • 質量(kg):
    3.3(バッテリ含)
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    合板(厚さ12×幅1000mm)約180本
  • 長さ(mm):
    299
  • 標準付属品:
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HS001GZ/HS001GZB)

型番

HS001GZB 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS001GZB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS001GZB

本体のみ(鮫肌チップソー付)

1個

38,191( 42,010円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの165ミリ充電式マルノコHS001G。
【特長】
・40Vmaxバッテリ+ハイパワー大型ブラシレスモータでAC機を超えるハイパワー切断!(マキタ社165mmAC機比)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HS001GZ/HS001GZB)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ充電式マルノコHS001Gの型番HS001GZBのページです。
型番HS001GZBに関する仕様情報を記載しております。

165ミリ充電式マルノコHS001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS001GRDX
HS001GRDXB
HS001GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

81,066円

( 89,173円 )
1個 -

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース・鮫肌チップソー付

82,147円

( 90,362円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース・鮫肌チップソー付

38,191円

( 42,010円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(鮫肌チップソー付)

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました