(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V 充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD001D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14.4V 充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD001D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,890円
税込単価
22,979円

マキタの充電式インパクトドライバ(DIY向け)MTD001D。【特長】・パワー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC14.4
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 最大トルク(N・m):
    145
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1200(バッテリ含む)
  • 全長(mm):
    143
  • ネジ締め能力(mm):
    高力ボルト:M5~M12/コーススレッド:22~125
  • 回転数(回転/分):
    0~2500
  • 打撃数(回/分):
    0~3000
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65
  • 仕様:
    高輝度LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、ケース付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MTD001DSAX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTD001DSAX

2
本体、バッテリBL1420G×2本、充電器DC18SG、ケース付
約40分

1個

20,890( 22,979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトドライバ(DIY向け)MTD001D。
【特長】
・パワーと小型化を追求
・長い木ネジをグングン締付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V 充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD001Dの型番MTD001DSAXのページです。
型番MTD001DSAXに関する仕様情報を記載しております。

14.4V 充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD001Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました