(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
858円 ~ 1,350円
税込価格
944円 ~ 1,485円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWGX型用...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 厚さ(mm):
    3.97
  • 適用カッタ:
    WGX13000R(S)型、WGXM13000R(S)型、WGXF13000R(S)型、WGX13000EW型
  • さらい刃逃げ角:
    30°
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 用途:
    ワイパーインサート
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    W
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    45°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

外形図

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW 外形図

(右勝手)
ワイパーインサート

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW 推奨切削条件表

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW ブレーカ選択ガイド

注意・禁止事項

穴付きワイパーインサート使用上の注意

  • ワイパーインサートを組み込む際、Fig 1 の様にインサートを組み付けてください。
     Fig 2 の様に組み付けた場合、正常な加工面粗さは得られません。
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW 穴付きワイパーインサート使用上の注意
  • ワイパーインサートは1コーナー仕様となっております。
  • ワイパーインサートを使用した切削加工については、テクニカルガイダンスデジタルカタログN19 ページをご参照ください。

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削

10個

1,116( 1,228円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削

10個

1,116( 1,228円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW。
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました