(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケアマスター・ソープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケアマスター・ソープ【1~3個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,000円 ~ 23,000円  特別価格 
税込価格
8,800円 ~ 25,300円  特別価格 

【特長】・天然石けん成分の「オレイン酸カリウム」が新型コロナウイルスを99.9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    泡状タイプ
  • 容器形状:
    詰替用
  • スクラブ:
    なし
  • 材質:
    水、カリ石ケン素地、石ケン素地

(i)ご注意

  • お肌に異常のある場合や合わない時(赤み、かゆみ、刺激等)にはご使用をおやめください。
  • 万一飲みこんだ場合は、水を飲む等の処置をしてください。いずれの場合も異常が残る場合は専門医に相談してください。
  • 保存の際は高温・直射日光の当たる場所を避け、開封後は早めにご使用ください。
  • 低温で白濁したり、変色したりすることがありますが、使用上問題ありません。
  • 商品の注意文を確認してから、ご使用開始をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

新型コロナウイルスに対する抗ウイルス効果

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本(5L)

1個

8,000( 8,800円 )

2日目

3本(5L×3本)

1パック

3個入り

23,000円

20,999

( 23,099円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然石けん成分の「オレイン酸カリウム」が新型コロナウイルスを99.99%以上不活性化させることを実証
・手洗いから全身洗浄までの衛生管理ソープ
・広島大学大学院医系科学研究科ウイルス学講座との共同研究により誕生したソープです
・新型コロナウイルスについても、抗ウイルス効果を確認済です

(i)ご注意

  • お肌に異常のある場合や合わない時(赤み、かゆみ、刺激等)にはご使用をおやめください。
  • 万一飲みこんだ場合は、水を飲む等の処置をしてください。いずれの場合も異常が残る場合は専門医に相談してください。
  • 保存の際は高温・直射日光の当たる場所を避け、開封後は早めにご使用ください。
  • 低温で白濁したり、変色したりすることがありますが、使用上問題ありません。
  • 商品の注意文を確認してから、ご使用開始をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケアマスター・ソープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました