(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)

ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【用途】金属の切断作業に使用できます。【特長】ジグソーや小型レシプロソーと合わ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    軟鋼板 / プラスチック
  • 商品タイプ:
    兼用タイプ
  • 山数:
    24
  • 全長(mm):
    80
  • 有効刃長(mm):
    61
  • 能力プラスチック(グラスファイバー)(mm):
    1.5~6
  • 能力非鉄金属(mm):
    1~6
  • 能力軟鋼板(mm):
    1~3
  • 用途詳細:
    金属用(プラスチック可)
  • 適用モデルジグソー:
    (4300SB/4300V/4301SV/4320)

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

A-15590 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-15590

2個

1,100( 1,210円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金属の切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソーや小型レシプロソーと合わせて使用できます。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

A-15590で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)の型番A-15590のページです。
型番A-15590に関する仕様情報を記載しております。

ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました