(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2F60N14-B04
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 クランピングユニット

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 MS2F60N14-B04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,690円
税込単価
17,259円

【特長】・省スペースで小物ワークのクランプが可能・多数個取りジグに最適

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MS2F60N14-B04 解除

Loading...

MS2F60N14-B04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番熱処理表面処理
MS2F60N14-B01本体焼入れHV650以上黒染め
MS2F60N14-B02本体焼入れHV650以上黒染め
MS2F60N14-B03本体焼入れHV650以上黒染め(本体のみ)
MS2F60N14-B04本体焼入れHV650以上黒染め(本体のみ)
MS2F60N14-01焼入れHV650以上黒染め

型番リスト

型番
熱処理
表面処理
最大操作トルク(Nm)
最大締付力(kN)
アタッチメントタイプ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2F60N14-B04

本体焼入れHV650以上
黒染め(本体のみ)
10
10.2
真鍮
取付け用ボルト

1個

15,690( 17,259円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースで小物ワークのクランプが可能
・多数個取りジグに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

MS2F60N14-B04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連の型番MS2F60N14-B04のページです。
型番MS2F60N14-B04に関する仕様情報を記載しております。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS2F60N14-B03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
熱処理 表面処理 最大操作トルク
(Nm)
最大締付力
(kN)
アタッチメントタイプ 付属品

15,690円

( 17,259円 )
1個 -

3日目

本体焼入れHV650以上黒染め(本体のみ)1010.2フラット(焼入無)取付け用ボルト

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました