(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN25-PCH10-145
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST25 NTシャンクペンシルミルチャック

ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST25 SN25-PCH10-145

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャック。高精度...

詳細情報を確認する

型番

SN25-PCH10-145 解除

Loading...

SN25-PCH10-145 の仕様・寸法情報

商品情報

ストレートシャンクペンシルミルチャックの外形図と寸法について

ストレートシャンクペンシルミルチャックの寸法図

ストレートシャンクペンシルミルチャックの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番コレットツカミ能力dD1
h6
D2D3L1L2L3使用するコレット質量
(kg)
SN20-PCH6-1253~62017276531125YPC60.26
SN25-PCH6-13025701300.37
SN32-PCH6-13532751350.57
SN25-PCH10-1453~102523346745145YPC100.48
SN32-PCH10-15532771550.70
SN42-PCH10-17042921701.20

ペンシルミルチャックの特長について

スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない

スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない/
ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダ。
チャックの先端がPCH6型でφ17(直径17mm)、PCH10型φ23(直径23mm)と非常にスリムで、ワークとの干渉もなく、ホルダ自体がワークの奥深くまで入り込むことができる。
また、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上する。
ペンシルミルチャックには、口径3、4、6mmコレットを使用するPCH6型と口径3、4、6、8、10mmのコレットを使用するPCH10型の2つのタイプがある。

安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ。

安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ。

ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。

ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。

工具交換が簡単で段取時間を短縮/
刃物のチャッキングはホルダ先端部のロックナットを時計方向に締め込むだけで確実に把握される。
刃物の交換、コレットの交換ともにホルダの先端部からの操作で簡単に行う事が出来る。

工具交換の仕方

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別途購入。)

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別途購入。)

開発秘話

 

当メーカーはお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ペンシルミルチャックは干渉のある箇所を小径の工具を用いて加工することを想定して開発されたモデルです。干渉のある加工でお悩みの方は是非ご検討ください。

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
把握径(mm)
適用コレット
トラスココード
重量(g)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN25-PCH10-145

10.0以下
3~10
YPC10
837-7100
480
23
34
67
45
145

1個

24,750( 27,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャック。
高精度チャッキング!
これがペンシルミルチャックの最大の特徴です。
【特長】
・極小径、小径エンドミル、特に超硬エンドミルは折れ易い為、いかに精度良くチャックするかが、加工のキーポイントとなります。
・ペンシルミルチャックは小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダです。
・抜群の高精度振れ精度8μ以内。
・驚異の高精度振れ精度5μ以内(特別仕様)。
・高速回転もOK。
・刃物のチャッキングも簡単です。
・安定した高精度が得られるメカニック。
・引き込み方コレットとコレットがねじれない。
・チャッキングする機構の採用で繰り返し精度が安定している。
・スリムなヘッドで干渉のある加工に強い。
【用途】
・干渉のある加工、工具交換の多い加工等に利用可能。

カタログ

 

Loading...

SN25-PCH10-145で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST25の型番SN25-PCH10-145のページです。
型番SN25-PCH10-145に関する仕様情報を記載しております。

ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SN25-PCH6-130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
適用コレット トラスココード 重量
(g)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

21,871円

( 24,058円 )
1個 -

1日目

6.0以下3~6YPC6837-710137017277031130

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました