(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT50-HPC03M-200
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50 ミーリングチャック マイクロンチャック

ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50 BT50-HPC03M-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,980円
税込単価
54,978円

スリム形状のミーリングチャック。【特長】・加熱不要、長時間精度を維持が可能。・...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • 最高回転数(min-1):
    10000
  • CADデータ有無:
    2D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BT50-HPC03M-200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 

外形図

製品仕様

ミーリングチャック スリム・ロングタイプの外観

ミーリングチャック
スリム・ロングタイプの外観

FIG.1

FIG.1

FIG.2

FIG.2

MODELSTOCKFigφDφC1φCLL1L2L3H最小刃具
挿入量
調整ネジ可動量MθN/W
(kg)
MINMAX
Max.15,000min-1
BT40
(BBT40)
HPC03M-135139161351088467-20---341.4
18520185158134102181.6
HPC04M-135410171351088467331.4
18521185158134102171.6
HPC05M-135511181351088467321.4
18522185158134102161.6
HPC06M-13561219135108846735301.5
18523185158134102151.6
HPC07M-135713201351088467281.5
18524185158134102141.6
HPC08M-135813211351088467271.5
18525185158134102131.7
HPC09M-135915221351088467261.5
18526185158134102121.7
HPC10M-1351016231351088467241.5
18527185158134102111.7
HPC11M-1351117241351088467231.5
18528185158134102101.7
HPC12M-135121825135108846740211.5
1852918515813410291.7
Max.10,000min-1
BT50
(BBT50)
HPC03M-150139161501128467-20---344.2
20020200162134102184.4
25022502125.3
HPC04M-1501410171501128467334.3
20021200162134102174.3
25021502124.4
HPC05M-1501511181501128467325.3
20022200162134102164.4
25022502125.3
HPC06M-150161219150112846735304.3
20023200162134102154.5
25022502125.3
HPC07M-1501713201501128467284.3
20024200162134102144.5
25022502125.3
HPC08M-1501814211501128467274.3
20025200162134102134.5
25022502125.4
HPC09M-1501915221501128467264.3
20026200162134102124.5
25022502125.4
HPC10M-15011016231501128467244.3
20027200162134102114.5
25022502125.4
HPC11M-15011117241501128467234.3
20028200162134102104.5
25022502125.4
HPC12M-1501121825150112846740214.3
2002920016213410294.5
25022502125.4

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
呼称、径
φD1
φD2
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
θ
調整ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT50-HPC03M-200

3.0以下
3.0以上
3
20
200
4400
HPC03M
9
20
162
134
102
18
18
-

1個

49,980( 54,978円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリム形状のミーリングチャック。
【特長】
・加熱不要、長時間精度を維持が可能。
・ロング形状でプラスチック金型の深彫り加工にぴったり。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

BT50-HPC03M-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50の型番BT50-HPC03M-200のページです。
型番BT50-HPC03M-200に関する仕様情報を記載しております。

ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT50-HPC03M-150
BT50-HPC04M-150
BT50-HPC04M-200
BT50-HPC06M-150
BT50-HPC06M-200
BT50-HPC08M-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
重量
(g)
呼称、径 φD1 φD2 L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
θ 調整ネジ

45,420円

( 49,962円 )
1個 -

3日目

3.0以下3.0以上3201504200HPC03M91611284671834-

42,060円

( 46,266円 )
1個 -

3日目

4.0以下4.0以上4201504300HPC04M101711284672033-

46,260円

( 50,886円 )
1個 -

3日目

4.0以下4.0以上4202004300HPC04M10211621341022017-

42,060円

( 46,266円 )
1個 -

3日目

6.0以下6.0以上6351504300HPC06M121911284673630-

46,260円

( 50,886円 )
1個 -

3日目

6.0以下6.0以上6352004500HPC06M12231621341023615-

42,060円

( 46,266円 )
1個 -

3日目

8.0以下8.0以上8351504300HPC08M142111284675027M6×20L-CT

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました