(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチパネル対応耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGL13A-L
タッチパネル対応耐切創手袋 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【特長】・耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です・通気性もある...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック/グレー
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    1
  • すべり止め:
    有り
  • 材質1:
    手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
  • 材質2:
    すべり止め:ニトリルゴム
  • EN388 2003規格:
    カットレベル:5(参考値)
  • EN388 2016規格:
    カットレベル:X・B

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
  • 耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
  • 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • 使用上の注意をよく読んでご使用ください。

型番

TGL13A-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGL13A-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL13A-L

L
4989999995374
208-0431
20
25
8
48.000
グレー

3個

1,860( 2,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です
・通気性もあるためムレ防止にもなります
・バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました
・手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です
【材質】
・手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
・すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
  • 耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
  • 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • 使用上の注意をよく読んでご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネル対応耐切創手袋の型番TGL13A-Lのページです。
型番TGL13A-Lに関する仕様情報を記載しております。

タッチパネル対応耐切創手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGL13A-LL
TGL13A-M
TGL13A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) リストカラー

2,170円

( 2,387円 )
3個 あり

2日目

LL4989999995381208-043220.525.5852イエロー

1,860円

( 2,046円 )
3個 あり

1日目

M4989999995367208-043318.5247.542グリーン

1,860円

( 2,046円 )
3個 -

1日目

S4989999995350208-04341822.5739ホワイト

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました