(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階段はしごWSK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

階段はしごWSK

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,349円 ~ 160,028円
税込価格
93,884円 ~ 176,031円

【特長】・設置場所により角度を選べる両面使用はしごです(60°、70°)・オプ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 正面有効幅(mm):
    448
  • 踏ざん間隔(mm):
    330
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    151/140
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

(i)ご注意

  • WSK20~30は上部手すりのみしか取付できません。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1連はしご
その他規格
4969182263640
206-5915
2.01
8400.0

1個

85,349( 93,884円 )

12日目

1連はしご
その他規格
4969182263657
206-5916
2.34
9600.0

1個

99,614( 109,575円 )

12日目

-
-
4969182263664
206-5917
2.67
10900.0

1個

124,889( 137,378円 )

39日目

1連はしご
その他規格
4969182263671
206-5918
3.00
12100.0

1個

120,062( 132,068円 )

18日目

1連はしご
その他規格
4969182263688
206-5919
3.33
13400.0

1個

132,300( 145,530円 )

12日目

1連はしご
その他規格
4969182263695
206-5920
3.66
14700.0

1個

141,447( 155,592円 )

12日目

1連はしご
その他規格
4969182263701
206-5921
3.99
15900.0

1個

160,028( 176,031円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所により角度を選べる両面使用はしごです(60°、70°)
・オプション手すりが取付可能です
【用途】
・建築現場や工場での昇降に
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • WSK20~30は上部手すりのみしか取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました