(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アリゲータクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC2-133-P
アリゲータクランプ【10個入り】 アリゲータクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,450円
税込単価
5,995円

【特長】・ アルミプロファイルなどの固定に最適なクランプです。・ワーク同士の接...

詳細情報を確認する

型番

AC2-133-P 解除

Loading...

商品情報を表示

AC2-133-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品仕様
その他
タイプ
クランプ数
c/c(mm)
トラスココード
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC2-133-P

その他
オプション
塗装用治具
2
133
222-2929
4549702374492
回転機能付
10個/袋

1パック

10個入り

5,450( 5,995円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ アルミプロファイルなどの固定に最適なクランプです。・ワーク同士の接触を軽減します。・ACタイプは回転機能付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アリゲータクランプの型番AC2-133-Pのページです。
型番AC2-133-Pに関する仕様情報を記載しております。

アリゲータクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC2-200-P
AC3-100-P
AC3-67-P
ACW2-100-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品仕様 その他 タイプ クランプ数 c/c
(mm)
トラスココード JANコード 仕様 内容量

6,289円

( 6,918円 )

10個入り

1パック あり

7日目

その他オプション塗装用治具2200223-42954549702374522回転機能付10個/袋

7,300円

( 8,030円 )

10個入り

1パック あり

7日目

その他オプション塗装用治具3100221-34474549702374553回転機能付10個/袋

6,530円

( 7,183円 )

10個入り

1パック あり

7日目

その他オプション塗装用治具367223-48724549702364318回転機能付10個/袋

3,600円

( 3,960円 )

10個入り

1パック あり

7日目

その他オプション塗装用治具2100221-81484549702364349回転機能なし10個/袋

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました