(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードフック 鉄(R曲げ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:100X2.0180RX2-P
スタンダードフック 鉄(R曲げ)【100~1,000個入り】 スタンダードフック テツ-Rマゲ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,356円
税込単価
4,792円

【特長】・小径の穴でも通しやすく吊り下げができるR曲げのフックです。・V字形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

100X2.0180RX2-P 解除

Loading...

商品情報を表示

100X2.0180RX2-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
トラスココード
JANコード
線径(mm)
長さ(mm)
R(mm)
D(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100X2.0180RX2-P

オプション
223-3712
4549702369702
2
100
8
11
180RX2
100本

1パック

100個入り

4,356( 4,792円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・小径の穴でも通しやすく吊り下げができるR曲げのフックです。・V字形状に比べ吊り方が直線的で治具跡が最小限。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンダードフック 鉄(R曲げ)の型番100X2.0180RX2-Pのページです。
型番100X2.0180RX2-Pに関する仕様情報を記載しております。

スタンダードフック 鉄(R曲げ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
100X3.0180RX2-P
100X3.090RX2
100X3.090RX2-P
150X2.0180RX2
150X2.0180RX2-P
150X3.0180RX2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他 トラスココード JANコード 線径(mm) 長さ(mm) R
(mm)
D
(mm)
仕様 内容量

4,960円

( 5,456円 )

100個入り

1パック あり

7日目

オプション223-3675454970237036431001115180RX2100本

41,342円

( 45,476円 )

1,000個入り

1パック あり

7日目

オプション223-383845497023704183100111590RX21000本

5,811円

( 6,392円 )

100個入り

1パック あり

7日目

オプション222-442145497023704253100111590RX2100本

31,901円

( 35,091円 )

1,000個入り

1パック あり

7日目

オプション223-385545497023717362150811180RX21000本

4,360円

( 4,796円 )

100個入り

1パック あり

7日目

オプション223-486545497023717432150811180RX2100本

36,076円

( 39,684円 )

1,000個入り

1パック あり

7日目

オプション223-3857454970237238231501115180RX21000本

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました