(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨークインサート -U、-Y/BHL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BHLY50X2.0P
ヨークインサート -U、-Y/BHL【10~1,000個入り】 ヨークインサート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,900円
税込単価
33,990円

岩田製作所 スプレーガン ヨークインサート -U、-Y/BHL。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

BHLY50X2.0P 解除

Loading...

商品情報を表示

BHLY50X2.0P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
タイプ
トラスココード
JANコード
C(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHLY50X2.0P

オプション
P
221-1499
4549702368286
50
500本

1パック

500個入り

30,900( 33,990円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岩田製作所 スプレーガン ヨークインサート -U、-Y/BHL。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨークインサート -U、-Y/BHLの型番BHLY50X2.0Pのページです。
型番BHLY50X2.0Pに関する仕様情報を記載しております。

ヨークインサート -U、-Y/BHLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BHLY100X2.0L
BHLY100X2.0L-P
BHLY150X2.0H140-P
BHLY50X2.0P-P
BHLY50X2.0V-P
BHLY75X2.0H140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他 タイプ トラスココード JANコード C
(mm)
内容量

52,400円

( 57,640円 )

1,000個入り

1パック あり

5日目

オプションL221-141345497023681631001000本

657円

( 723円 )

10個入り

1パック あり

7日目

オプションL222-2921454970236817010010本

993円

( 1,092円 )

10個入り

1パック あり

7日目

オプションH140221-8262454970236820015010本

761円

( 837円 )

10個入り

1パック あり

7日目

オプションP223-489945497023682935010本

589円

( 648円 )

10個入り

1パック あり

7日目

オプションV222-290445497023683235010本

14,761円

( 16,237円 )

200個入り

1パック あり

5日目

オプションH140221-3101454970236834775200本

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました