(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS03
アイボルト【10~500個入り】 アイボルト

アイボルト MS03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,878円
税込単価
7,566円

【特長】・ネジ穴を利用した吊り下げに最適です・ネジ穴に取り付けることで吊り下げ...

詳細情報を確認する

型番

MS03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

型番入数対応ネジサイズLmmiDmm
MS03500M3105
MS04400M4106
MS05200M5108
MS06100M61010
MS03-P10M3105
MS04-P10M4106

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
入数(個)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS03

3
500
223-4466
4549702395428

1パック

500個入り

6,878( 7,566円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ穴を利用した吊り下げに最適です
・ネジ穴に取り付けることで吊り下げとマスキングが同時に行えます

カタログ

 

MS03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルトの型番MS03のページです。
型番MS03に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
MS03-P
MS04
MS04-P
MS05
MS06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 入数
(個)
トラスココード JANコード

372円

( 409円 )

10個入り

1パック -

4日目

310221-34254549702395435

8,260円

( 9,086円 )

400個入り

1パック あり

4日目

4400223-44884549702395459

551円

( 606円 )

10個入り

1パック -

4日目

410221-18454549702395466

5,509円

( 6,060円 )

200個入り

1パック あり

7日目

5200223-30444549702395480

4,128円

( 4,541円 )

100個入り

1パック あり

4日目

6100223-29994549702395510

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました