(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RO200-P
パイプフック【10~1,000個入り】 パイプフック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,449円
税込単価
1,594円

【特長】・パイプの水平吊り下げに最適な塗装用フックです。・治具跡を最小限に抑え...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    その他
  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    塗装用治具

型番

RO200-P 解除

Loading...

商品情報を表示

RO200-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
線径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RO200-P

221-1859
4549702415690
2
10個/袋

1パック

10個入り

1,449( 1,594円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・パイプの水平吊り下げに最適な塗装用フックです。・治具跡を最小限に抑えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイプフックの型番RO200-Pのページです。
型番RO200-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
RO100
RO100-P
RO200
RO300
RO300-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 線径(mm) 内容量

71,078円

( 78,186円 )

1,000個入り

1パック -

7日目

223-3880454970241565211000個/箱

1,090円

( 1,199円 )

10個入り

1パック あり

7日目

221-34264549702415669110個/袋

47,353円

( 52,088円 )

500個入り

1パック あり

5日目

221-148045497024156832500個/箱

29,608円

( 32,569円 )

250個入り

1パック あり

5日目

221-151745497024157133250個/箱

1,819円

( 2,001円 )

10個入り

1パック あり

7日目

221-17674549702415720310個/袋

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました