(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD-EH2L-Z-DBR
コンパクト導電作業チェア ドウデンセイチェア

コンパクト導電作業チェア TD-EH2L-Z-DBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,720円
税込単価
29,392円

【特長】・優れた導電性を発揮する導電性チェアです【材質】・座部:導電性ビニール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 質量(g):
    5400.0
  • 材質1:
    座部:導電性ビニールレザー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座奥行(mm):
    330
  • 座高(mm):
    450~620
  • 座幅(mm):
    330
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

TD-EH2L-Z-DBR 解除

Loading...

TD-EH2L-Z-DBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
材質2
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-EH2L-Z-DBR

195-4341
脚部:スチール(クロムメッキ)
ダークブラウン

1個

26,720( 29,392円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた導電性を発揮する導電性チェアです
【材質】
・座部:導電性ビニールレザー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TD-EH2L-Z-DBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト導電作業チェアの型番TD-EH2L-Z-DBRのページです。
型番TD-EH2L-Z-DBRに関する仕様情報を記載しております。

コンパクト導電作業チェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD-EH2L-Z-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 材質2 色詳細

24,573円

( 27,030円 )
1個 あり

11日目

195-4340脚部:スチールブラック

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました