(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高作業用椅子

高作業用椅子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,352円
税込単価
25,687円

【特長】・通常より高めの作業台にも使いやすい椅子です・座クッションにモールドウ...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    脚部:PP脚端ポリアミド+25.4φスチールパイプ粉体塗装仕上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

CAKT5L-Z 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
材質1
材質3
座奥行(mm)
座高(mm)
座幅(mm)
背もたれ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAKT5L-Z

丸型・円型
195-4326
6000.0
座:モールドウレタン+スチール
-
375
590~765
375
なし

1個

23,352( 25,687円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常より高めの作業台にも使いやすい椅子です
・座クッションにモールドウレタン使い座り心地の良い作業椅子です
【用途】
・研究施設用スツール
・作業用スツール
【材質】
・脚部:PP脚端ポリアミド+25.4Φスチールパイプ粉体塗装仕上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

CAKT5L-Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高作業用椅子の型番CAKT5L-Zのページです。
型番CAKT5L-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
CAW-KT6L-Z
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 トラスココード 質量(g) 材質1 材質3 座奥行(mm) 座高(mm) 座幅(mm) 背もたれ

31,867円

( 35,054円 )
1個 あり

19日目

肘なし195-43279400.0座:モールドウレタン+合板+ポリプロピレン背:ポリプロピレン430610~785440あり

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました