(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用チェア

溶接用チェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,536円
税込単価
22,590円

【特長】・座が木製でキャスターの車輪部も鋳物でできているため、高温でも変形が少...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • トラスココード:
    195-4354
  • 質量(g):
    5300.0
  • 材質1:
    座:木材
  • 材質2:
    脚部:スチール塗装脚
  • 材質3:
    キャスター:鋳物
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座奥行(mm):
    330
  • 座高(mm):
    385~495
  • 座幅(mm):
    330

型番

TDL-N5Y-Z 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDL-N5Y-Z

1個

20,536( 22,590円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座が木製でキャスターの車輪部も鋳物でできているため、高温でも変形が少なく溶接現場作業などに最適です
【材質】
・座:木材
・脚部:スチール塗装脚
・キャスター:鋳物

TDL-N5Y-Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用チェアの型番TDL-N5Y-Zのページです。
型番TDL-N5Y-Zに関する仕様情報を記載しております。

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました