(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊ウレタン加工3層底安全靴 SS11P加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS11P-24.5
特殊ウレタン加工3層底安全靴 SS11P加工 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,777円
税込単価
11,855円

【特長】・特殊ウレタン加工が水や油の浸入を防ぎます。・接地面積を最大化する「独...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
  • 材質4:
    中敷:カップインソール
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格

型番

SS11P-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

SS11P-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS11P-24.5

24.5
4957520175724
195-4892
810
39
6
7

1個

10,777( 11,855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ウレタン加工が水や油の浸入を防ぎます。
・接地面積を最大化する「独立懸架方式」のSX3層底SSソールにより、凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します。
・軽量化、耐久性など多くの点で高機能を実現しました。
【用途】
・製造業、耐油・耐水作業などに。
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
・中敷:カップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特殊ウレタン加工3層底安全靴 SS11P加工の型番SS11P-24.5のページです。
型番SS11P-24.5に関する仕様情報を記載しております。

特殊ウレタン加工3層底安全靴 SS11P加工のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS11P-23.5
SS11P-24.0
SS11P-25.0
SS11P-25.5
SS11P-26.0
SS11P-26.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

10,777円

( 11,855円 )
1個 あり

1日目

23.54957520175700195-489079037-3856

10,777円

( 11,855円 )
1個 あり

1日目

244957520175717195-4891800385 1/26.5

10,470円

( 11,517円 )
1個 あり

1日目

254957520175731195-489382039-406 1/27.5

10,777円

( 11,855円 )
1個 あり

1日目

25.54957520175748195-48948304078

10,470円

( 11,517円 )
1個 あり

1日目

264957520175755195-4895840417 1/28.5

10,777円

( 11,855円 )
1個 あり

1日目

26.54957520175762195-489685041-4289

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました