(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールプラグ【12,000個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,328円 61,643円
税込単価
69,661円 67,807円

【特長】・各種ネジサイズに対応。・薄いバネ鋼製。・穴に差し込んで吊り下げること...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
JANコード
対応ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH05

マスキング用品
221-2422
4549702417601
M5

1パック

12,000個入り

63,328円

61,643

( 67,807円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・各種ネジサイズに対応。・薄いバネ鋼製。・穴に差し込んで吊り下げることで通電も確保。・ローコストタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチールプラグの型番SH05のページです。
型番SH05に関する仕様情報を記載しております。

スチールプラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました