(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS01/03-L2
シリコンチューブ シリコンチューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

【特長】・柔軟性に優れています。・成型品のため寸法誤差が生じます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 成型品のため寸法誤差が生じます。

型番

SS01/03-L2 解除

Loading...

商品情報を表示

SS01/03-L2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
長さ(m)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS01/03-L2

3
221-4332
4549702407039
-
-
-
2
1

3個

694( 763円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・柔軟性に優れています。・成型品のため寸法誤差が生じます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 成型品のため寸法誤差が生じます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブの型番SS01/03-L2のページです。
型番SS01/03-L2に関する仕様情報を記載しております。

シリコンチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS01/03-L13
SS01/03-L14
SS01/03-L15
SS01/03-L20
SS01/03-L21
SS01/03-L22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 長さ
(m)
内径(mm)

4,515円

( 4,967円 )
3個 あり

7日目

3221-29644549702406964---131

4,861円

( 5,347円 )
3個 あり

7日目

3221-44764549702406971---141

5,210円

( 5,731円 )
3個 あり

7日目

3222-08334549702406988---151

6,947円

( 7,642円 )
3個 あり

7日目

3220-83314549702407046---201

7,295円

( 8,025円 )
3個 あり

7日目

3222-56294549702407053---211

7,643円

( 8,407円 )
3個 あり

7日目

3223-32634549702407060---221

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました