(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ(カット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GCA04
シリコンチューブ(カット)【10~1,000個入り】 シリコンチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,818円
税込単価
17,400円

ネジ部にかぶせて非塗装部を保護するためのマスキングキャップです。【特長】・ネジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

商品情報を表示

GCA04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
L(mm)
トラスココード
JANコード
対応ねじ径
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCA04

20
220-8818
4549702376564
-
M4
GCA 04

1パック

1,000個入り

15,818( 17,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネジ部にかぶせて非塗装部を保護するためのマスキングキャップです。
【特長】
・ネジの規格に合わせたサイズです
・柔軟性に優れています
・成型品のため寸法誤差が生じます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ(カット)の型番GCA04のページです。
型番GCA04に関する仕様情報を記載しております。

シリコンチューブ(カット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GCA03
GCA03-P
GCA04-P
GCA05
GCA05-P
GCA06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
L
(mm)
トラスココード JANコード 対応ねじ径 品番

15,818円

( 17,400円 )

1,000個入り

1パック あり

5日目

ピンク20222-72104549702385801-M3GCA 03

239円

( 263円 )

10個入り

1パック あり

7日目

ピンク20222-53024549702385818-M3GCA 03-P

240円

( 264円 )

10個入り

1パック あり

7日目

20223-11884549702376571-M4GCA 04-P

21,123円

( 23,235円 )

1,000個入り

1パック あり

5日目

25221-99294549702376595-M5GCA 05

321円

( 353円 )

10個入り

1パック あり

7日目

25222-20754549702376601-M5GCA 05-P

21,123円

( 23,235円 )

1,000個入り

1パック あり

5日目

30222-62464549702376625-M6GCA 06

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました