(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンスポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP020-L2
シリコンスポンジ シリコンスポンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
521円
税込単価
573円

【特長】・発泡スポンジのため柔軟にフィットします。・成型品のため寸法誤差が生じ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 成型品のため寸法誤差が生じます。

型番

SP020-L2 解除

Loading...

商品情報を表示

SP020-L2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
トラスココード
JANコード
長さ(m)
a×a(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP020-L2

2
220-9568
4549702404113
2
-

1個

521( 573円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・発泡スポンジのため柔軟にフィットします。・成型品のため寸法誤差が生じます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 成型品のため寸法誤差が生じます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンスポンジの型番SP020-L2のページです。
型番SP020-L2に関する仕様情報を記載しております。

シリコンスポンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SP020-L11
SP020-L12
SP020-L13
SP020-L20
SP020-L21
SP020-L22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
トラスココード JANコード 長さ
(m)
a×a
(mm)

2,861円

( 3,147円 )
1個 あり

7日目

2223-1470454970240402111-

3,122円

( 3,434円 )
1個 あり

7日目

2220-8201454970240403812-

3,378円

( 3,716円 )
1個 あり

7日目

2222-0704454970240404513-

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

7日目

2221-1332454970240412020-

5,460円

( 6,006円 )
1個 あり

7日目

2220-9776454970240413721-

5,721円

( 6,293円 )
1個 あり

7日目

2221-6148454970240414422-

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました