(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT50

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,596円
税込価格
20,456円

【特長】・テーパ当り80%以上でビビリなし。・工具種類:エンドミル

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • 主軸側適用ホルダ:
    テーパNO.50

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
工具種類
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
先端チャック部外径(mm)
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
先端チャック部内径(mm)
取付ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エンドミル
20
70
50
105
4800
20
M14=P1.5

1個

18,596( 20,456円 )

3日目

エンドミル
25
70
50
105
4700
25
M14=P1.5

1個

18,596( 20,456円 )

3日目

エンドミル
32
80
60
105
4000
32
M16=P1.5

1個

18,596( 20,456円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ当り80%以上でビビリなし。
・工具種類:エンドミル

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました