(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40-SLA20-90
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40 サイドロックホルダAガタ

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40 BT40-SLA20-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,090円
税込単価
14,399円

【特長】・テーパ当り80%以上でビビリなし。・主軸側適用ホルダ:テーパNO.4...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 主軸側適用ホルダ:
    テーパNO.40

型番

BT40-SLA20-90 解除

Loading...

BT40-SLA20-90 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
先端チャック部外径(mm)
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
先端チャック部内径(mm)
取付ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-SLA20-90

50
90
1800
20
M14=P1.5

1個

13,090( 14,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ当り80%以上でビビリなし。
・主軸側適用ホルダ:テーパNO.40

カタログ

 

Loading...

BT40-SLA20-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40の型番BT40-SLA20-90のページです。
型番BT40-SLA20-90に関する仕様情報を記載しております。

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-SLA25-90
BT40-SLA32-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端チャック部外径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
重量
(g)
先端チャック部内径
(mm)
取付ボルト

13,090円

( 14,399円 )
1個 -

3日目

5090170025M14=P1.5

13,089円

( 14,398円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6090190032M16=P1.5

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました