(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40-SK6-60
スリムチャック BT40-SK スリムチャック

スリムチャック BT40-SK BT40-SK6-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,220円
税込単価
29,942円

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルをスリムなヘッドで高精度...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 主軸側適用ホルダ:
    テーパNO.40

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BT40-SK6-60 解除

Loading...

BT40-SK6-60 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiNベアリング内蔵で、高い振れ精度と把握力を同時に満足するスリムボディ
コレットチャック0.7mm~25.4mmの把握

●高速回転用スリムチャック MAX.40,000min-1 & G2.5

●TiNベアリングの威力

スリムチャック TiNベアリングの威力
 

●Jタップナットの用途

スリムチャック Jタップナットの用途1
標準ドリル用
スリムチャック Jタップナットの用途2
リーマ用
スリムチャック Jタップナットの用途3
タップ用
スリムチャック Jタップナットの用途4
特殊刃物用
スリムチャック Jタップナットの用途5
切粉・粉塵の侵入防止
アルミ加工にはぜひご使用ください。
スリムチャック Jタップナットの用途6
SKJ-C
穴付き刃物用にキャップ内径にOリング付きのものもあります。

Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。
刃物突出長や全長の管理にご注意ください。

 

●把握力が強く剛性度の高い秘密は?…8°テーパ

8°テーパとクサビの原理がその答です。
テーパ角度が小さいほど、求芯性が良く、しかもクサビの原理で小さなトルクでも大きな把握力が得られます。16°テーパの2倍の把握力。

スリムチャック 8°テーパ
 

●平面部押しとテーパ部押しのちがい

スリムチャック 平面部押しとテーパ部押しのちがい
 

●P級コレットの振れ精度

スリムチャック P級コレットの振れ精度
 

Jタイプナットでジェット噴射

スリムチャック Jタイプナットでジェット噴射

 

外形図

スリムチャック 外形図

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
重量(g)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-SK6-60

6.0以下
-
0.7~6
21
35
60
19.5
SK6
1000
30

1個

27,220( 29,942円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルをスリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

BT40-SK6-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムチャック BT40-SKの型番BT40-SK6-60のページです。
型番BT40-SK6-60に関する仕様情報を記載しております。

スリムチャック BT40-SKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-SK10-150
BT40-SK10-180
BT40-SK10-60
BT40-SK10-90
BT40-SK13-120
BT40-SK6-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット 重量
(g)
チャック部長さ
(mm)

29,259円

( 32,185円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10305015027.5SK10160073

32,818円

( 36,100円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10305018027.5SK10160073

27,377円

( 30,115円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~1030506027.5SK10110032

27,377円

( 30,115円 )
1個 -

3日目

10.0以下1.0以上1.75~10--9027.5SK10120048

29,168円

( 32,085円 )
1個 -

3日目

13.0以下2.0以上2.75~13316512033SK13160088

27,220円

( 29,942円 )
1個 -

5日目

6.0以下-0.7~621359019.5SK6110051

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました