(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBT40-MDSK16-65
2LOCKメジャードリームホルダ NBT40 2LOCKメジャードリームホルダ

2LOCKメジャードリームホルダ NBT40 NBT40-MDSK16-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,696円
税込単価
41,466円

【特長】・振動減衰の技とTiNベアリングの威力!・高速回転時、Z方向の変化が少...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    NBT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 主軸側適用ホルダ:
    テーパNO.40

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NBT40-MDSK16-65 解除

Loading...

NBT40-MDSK16-65 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●3LOCKツール(MBT)の技術の元に生まれた、2LOCKツール(NBT)
メジャードリームホルダ及び高速回転ツールをシリーズ化。
高速回転時のZ方向の変化が少なく、ATC時の繰返し精度が向上します。

 

工作機械のスピンドルとツールホルダーのコンタクトの重要性

2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長1
  • 定評ある削りと安全・確実な3面拘束型の3LOCKツール(MBT)の技術の元に生まれた2LOCKツール(NBT)です。
    2LOCKツールは、メジャードリームホルダ及び高速回転ツールをシリーズ化しました。
  • 高速回転時、Z方向の変化が少ない。
  • ATC装着繰返し精度の向上。
  • Z変化極小。
  • ATC繰返精度
  • 日研2LOCKツーリングは、単なるテーパ・端面の2面拘束ツールではなく、内部減衰機構や先端チャック機構に数々の特長をもっています。
  • 2LOCKツールは、標準BTスピンドルでも使用出来ます。
 

メジャードリームホルダ:内部減衰機構(+)TiNベアリングナット(HV2,200)
 減衰エネルギーが美しい切味を生む

2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長2
2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長3

高速回転用ミーリングチャック

2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長4
2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長5

高速回転用スリムチャック・記念タイプVCホルダ

2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長6
2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長7

ミニミニチャック:小径エンドミル加工の名人

2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長8
2LOCKメジャードリームホルダ 製品特長9

 

外形図

2LOCKメジャードリームホルダ 外形図

H:MAX.刃物シャンク挿入長

 

選定サポート情報

2LOCKメジャードリームホルダ 選定サポート情報

2LOCKツールは、標準BTスピンドルでも使用出来ます。

注意・禁止事項

BT2面拘束ツールで加工時ビビり振動の不安がある場合(例えば M/C の引込力が低下した場合など)、ぜひ内圧Lock機構の3LOCKツールを選定下さい。
テーパ・端面の密着+内張りで安定した切削が実現します。

  • MBT40:引込力500kg以上
  • MBT50:引込力1,500kg以上

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
拘束面数
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
最高回転数(min-1)
適用コレット
重量(g)
チャック部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBT40-MDSK16-65

16.0以下
3.0以上
3~16
45
60
2
65
40
-
SK16A
1200
23

1個

37,696( 41,466円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動減衰の技とTiNベアリングの威力!
・高速回転時、Z方向の変化が少ない。
・ATC装着繰返し精度の向上。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

NBT40-MDSK16-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2LOCKメジャードリームホルダ NBT40の型番NBT40-MDSK16-65のページです。
型番NBT40-MDSK16-65に関する仕様情報を記載しております。

2LOCKメジャードリームホルダ NBT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NBT40-MDSK10-60
NBT40-MDSK10-75
NBT40-MDSK10-90
NBT40-MDSK16-75
NBT40-MDSK16-90
NBT40-MDSK20-105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
拘束面数 ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
最高回転数
(min-1)
適用コレット 重量
(g)
チャック部長さ
(mm)

36,543円

( 40,197円 )
1個 -

3日目

10.0以下3.0以上3~10305026027.5-SK10A110018

37,591円

( 41,350円 )
1個 -

3日目

10.0以下3.0以上3~10305027527.5-SK10A130018

37,591円

( 41,350円 )
1個 -

3日目

10.0以下3.0以上3~10305029027.5-SK10A150018

39,694円

( 43,663円 )
1個 -

3日目

16.0以下3.0以上3~16457027540-SK16A150023

39,694円

( 43,663円 )
1個 -

3日目

16.0以下3.0以上3~16457029040-SK16A190023

41,900円

( 46,090円 )
1個 -

3日目

20.0以下4.0以上4~205073210548-SK20A230025.2

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました